Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

9SX6KI

UPS Eaton 9SX, 6000 VA, 5400 W, Ingresso: Cablato direttamente, Torre

Specifiche generali

Nome prodotto
UPS Eaton 9SX
Sigla catalogo
9SX6KI
UPC
743172091017
Lunghezza/profondità del prodotto
54.2 cm
Altezza prodotto
57.5 cm
Larghezza prodotto
24.4 cm
Peso prodotto
65.5 kg
Conformità
Con marchio CE
TUV
Certificazione/i
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Informazioni aggiuntive

Funzione di autospegnimento
Colore
Nero
Tipo di costruzione
Modello indipendente
Grado di efficienza al massimo carico
94
Alimentazione hot swap
No
Bypass interno
Contenuto della confezione
  • UPS
  • Guida rapida
  • Cavo seriale
  • Cavo USB
Fase (ingresso)
1
Fase (uscita)
1
Kit di montaggio rack
No

Battery specifications

Gestione della batteria
  • Metodo di carica con compensazione ABM e temperatura (selezionabile dall'utente)
  • Test automatico della batteria
  • Protezione da scarica profonda
  • Riconoscimento automatico delle unità batteria esterne
Quantità della Batteria
20
Classificazione batteria
12 V / 7 Ah
Sostituzione batteria
Batterie interne hot-swap e moduli batteria incorporati (EBM)
Tipo di batteria
Sigillato, piombo-acido
Capacità batteria estesa
Grafico runtime

Comunicazione

Comunicazione
  • Porta USB (conforme HID)
  • Porta seriale (RS232)
  • Mini-morsettiera per spegnimento da remoto
  • Mini-morsettiera per relè di uscita
  • Contatti puliti (2 uscite, 1 ingresso, accoppiatore ottico, DB9)
Interfaccia Ethernet
No
Slot di espansione
Uno slot per scheda di comunicazione opzionale
Include scheda di rete
No
Contatto di commutazione privo di potenziale
Compatibilità software
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Interfaccia utente
Display grafico LCD multilingue

Collegamento in ingresso

Connessione di ingresso
Collegamento diretto/Fisso
Campo di frequenza di ingresso
40-70 Hz
Input Nominal Voltage
230 V predefinita (200/208/220/230/240 V)
Fattore di potenza in ingresso
>99
Range di tensione in ingresso
176-276 V (120-276 V con declassamento)
Frequenza nominale
50/60 Hz

Collegamento in uscita

Tipo di alimentazione
1
Tensione nominale di uscita
230 V predefinita (200/208/220/230/240 V)
Fattore potenza uscita
0,9
Range di tensione in uscita
200/208/220/230/240 V +/- 2%
Forma d'onda di uscita
Onda Sinusoidale
Topologia
On-line/a doppia conversione
Valori nominali VA
6000 VA
Tensione
230 V
Uscita distorsione tensione (carico lineare) - max
3
Potenza
5400 W

Ambientali

Altitudine
3000m
Livello di rumore
<46 dB a 1 metro
Umidità relativa
0-96% senza condensa
Intervallo di temperatura
Da 0° C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.