Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

A200M3CAC

Eaton Freedom NEMA motor control starter, Non-Reversing Starter, 120V/60 Hz or 110V/50 Hz coil voltage, 90A, Three-pole, Size 3, 25 hp at 208V, 30 hp at 240V, 50 hp at 480,600V, A200 series, Wired for Separate Control

Specifiche generali

Product Name
Eaton A200 NEMA motor control
Catalog Number
A200M3CAC
UPC
786678231259
Product Length/Depth
6.75 in
Product Height
6.9 in
Product Width
4.63 in
Product Weight
10.05 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
For ambient compensated overload relay with auto-reset, add Suffix D.

Caratteristiche prodotto

Accessories
Motor control

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.