Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

A3354745

Eaton Bussmann series clip per fusibili di media tensione, Senza indicatore, Accessori fusibile, Rame nichelato - 45mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Bussmann series clip per fusibili tensione media
Sigla catalogo
A3354745
EAN
5027590017435
UPC
051712794350
Lunghezza/profondità del prodotto
17.5 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
25.4 mm
Peso prodotto
244 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Note catalogo
Clip compatibili con guide DIN per fusibili di tipo T e F

Caratteristiche prodotto

Materiale
Rame nichelato

Esporta le caratteristiche del prodotto