Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 10 A, AC 550 V, V88/A2, 14 x 85 mm, gL/gG
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
AAO10
|
| EAN |
5027590491518
|
| UPC |
051712838382
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
85 mm
|
| Altezza prodotto |
14 mm
|
| Larghezza prodotto |
14 mm
|
| Peso prodotto |
20.1 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
IEC 60269-2
BS88 |
| Codice modello |
BS 88 REF A2 10 AMP Fuse
|
| Adatto per |
Portafusibile Camaster CM32F
Portafusibile Red spot SRS32 |
| Valore nominale intensità di corrente |
10 A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Tensione nominale |
550 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Applicazione |
applicazioni industriali generiche
|
| Connessione |
Centri di fissaggio 73 mm
|
| Dotato di: |
Terminali di fissaggio a dado
|
| Dimensione fusibile |
BS88/A2
|
| Tipo di fusibile |
AAO
|
| Quantità |
20
|