Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

AAO6
6AMP 550V AC BS88 gG FUSE

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 6 A, AC 550 V, V88/A2, 14 x 85 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
AAO6
EAN
5027590491624
UPC
051712838481
Lunghezza/profondità del prodotto
85 mm
Altezza prodotto
14 mm
Larghezza prodotto
14 mm
Peso prodotto
20.1 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-2
BS88
Codice modello
6AMP 550V AC BS88 gG FUSE

Compatible fuse holders

Adatto per
Portafusibile Camaster CM32F
Portafusibile Red spot SRS32

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
6 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
550 V
Tipo di tensione
CA

Product specifications

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 73 mm
Dotato di:
Terminali di fissaggio a dado
Dimensione fusibile
BS88/A2
Tipo di fusibile
AAO
Quantità
20

Esporta le caratteristiche del prodotto