Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

RS32PH
RED SPOT 32A FRONT/BACK STUD CONNECTED

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 32 A, AC 690 V, BS88/A2, 1P, BS, collegamento frontale, collegato tramite perno posteriore, nero, cartuccie fusibili TIA AAO H07-660

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
RS32PH
EAN
5027590506977
UPC
051712418973
Lunghezza/profondità del prodotto
179 mm
Altezza prodotto
173 mm
Larghezza prodotto
224 mm
Peso prodotto
284.3 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
RED SPOT 32A FRONT/BACK STUD CONNECTED

Fusibile compatibile

Tipo di fusibile
TIA
AAO

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
32 A
Tensione nominale in AC
660-690 V CA
Tensione nominale, DC
460 V DC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Connessione anteriore/posteriore borchia
Modello
Red Spot
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto