Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

RS32HWH
RED SPOT 32A FRONT CONNECTED WHITE

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 32 A, AC 690 V, BS88/A2, 1P, BS, collegamento frontale, bianco, cartuccie fusibili TIA AAO H07-660

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
RS32HWH
EAN
5027590506939
UPC
051712418942
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
103 mm
Larghezza prodotto
31 mm
Peso prodotto
266.7 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
RED SPOT 32A FRONT CONNECTED WHITE

Compatible fuse

Tipo di fusibile
TIA
AAO

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
32 A
Tensione nominale in AC
660-690 V CA
Tensione nominale, DC
460 V DC

Product specifications

Connessione
Collegamento frontale
Modello
Red Spot
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto