Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

RS32P
RED SPOT 32A BACK STUD CONNECTED BLACK

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 32 A, AC 690 V, BS88/A2, 1P, BS, collegato tramite perno posteriore, nero, cartuccie fusibili TIA AAO H07-660

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
RS32P
EAN
5027590506946
UPC
051712392617
Lunghezza/profondità del prodotto
151 mm
Altezza prodotto
103 mm
Larghezza prodotto
31 mm
Peso prodotto
307.1 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
RED SPOT 32A BACK STUD CONNECTED BLACK

Fusibile compatibile

Tipo di fusibile
TIA
AAO

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
32 A
Tensione nominale in AC
660-690 V CA
Tensione nominale, DC
460 V DC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Connessione borchia posteriore
Modello
Red Spot
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto