Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CM32F
32A 660V CAMASTER FUSEHOLDER

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 32 A, AC 690 V, BS88/A2, 1P, BS, nero, cartuccia fusibile AAO

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
CM32F
EAN
5027590497459
UPC
051712839532
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
93.7 mm
Larghezza prodotto
31.8 mm
Peso prodotto
162.7 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
32A 660V CAMASTER FUSEHOLDER

Fusibile compatibile

Tipo di fusibile
TIA
AAO

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
32 A
Tensione nominale in AC
690 V AC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Collegamento frontale
Modello
Camaster
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto