Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CM32FG
32A 660V GRN F/HOLD(10)1.8KG

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 32 A, AC 690 V, BS88/A2, 1P, BS, guida DIN o montaggio a vite, verde, cartuccia fusibile AAO

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
CM32FG
EAN
5027590497497
Lunghezza/profondità del prodotto
31.8 mm
Altezza prodotto
93.7 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
162.2 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
Codice modello
32A 660V GRN F/HOLD(10)1.8KG

Fusibile compatibile

Tipo di fusibile
TIA
AAO

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
32 A
Tensione nominale in AC
690 V AC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Collegamento frontale
Modello
Camaster
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto