Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

AC20

Fusibile standard britannico in bassa tensione Serie Eaton Bussmann, 20 A, AC 550 V, 21 x 114 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
AC20
EAN
5027590491662
UPC
051712844758
Lunghezza/profondità del prodotto
114 mm
Altezza prodotto
21 mm
Larghezza prodotto
21 mm
Peso prodotto
60.4 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
EAC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
20A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
550 Vac, 250 Vdc
Tipo di tensione
CA
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 97 mm
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Tipo di fusibile
AC

Esporta le caratteristiche del prodotto