Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

AC6

Serie Eaton Bussmann fusibile standard britannico in bassa tensione, 6A, AC 550 V, 21 x 114 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
AC6
EAN
5027590491716
UPC
051712844727
Lunghezza/profondità del prodotto
113 mm
Altezza prodotto
21 mm
Larghezza prodotto
21 mm
Peso prodotto
60.4 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
EAC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
6 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Tensione nominale
550 V
Tipo di tensione
CA
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 97 mm
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Tipo di fusibile
AC

Esporta le caratteristiche del prodotto