Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

ACB100

Eaton Crouse-Hinds series ACB connector, 0.880-1.380" cable opening, AC/MC and FMC, Straight, Steel, 1"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ACB connector
Catalog Number
ACB100
UPC
784564002778
Product Length/Depth
1.56 in
Product Height
1.81 in
Product Width
1.81 in
Product Weight
0.32 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
AC/MC and FMC
Connector type
Straight
Trade size
1"
Cable opening (min/max)
0.880-1.380 in

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.