Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

ACB150

Eaton Crouse-Hinds series ACB connector, 1.490-1.950" cable opening, AC/MC and FMC, Straight, Steel, 1-1/2"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ACB connector
Catalog Number
ACB150
UPC
784564002792
Product Length/Depth
3.06 in
Product Height
2.5 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
0.65 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
AC/MC and FMC
Connector type
Straight
Trade size
1-1/2"
Cable opening (min/max)
1.490-1.950 in

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.