Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

ACB200

Eaton Crouse-Hinds series ACB connector, 1.765-2.450" cable opening, AC/MC and FMC, Straight, Steel, 2"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ACB connector
Catalog Number
ACB200
UPC
784564002808
Product Length/Depth
3.19 in
Product Height
3 in
Product Width
3 in
Product Weight
1.05 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
AC/MC and FMC
Connector type
Straight
Trade size
2"
Cable opening (min/max)
1.765-2.450 in

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.