Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

ACC50

Eaton Crouse-Hinds series ACC combination coupling, EMT (compression) to AC/MC/FMC (saddle clamp), Steel, Combination type, 1/2"-1/2"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ACC combination coupling
Catalog Number
ACC50
UPC
784564003195
Product Length/Depth
2.09 in
Product Height
1.23 in
Product Width
1.14 in
Product Weight
0.13 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Combination type
EMT (compression) to AC/MC/FMC (saddle clamp)
Conduit type
EMT, AC/MC and FMC
Trade size
1/2"-1/2"
Style
Combination

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.