Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

ACCSS38

Eaton Crouse-Hinds series ACC combination coupling, EMT (set screw) to AC/MC/FMC (saddle clamp), Steel, Combination type, 3/8"-1/2"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ACC combination coupling
Catalog Number
ACCSS38
UPC
662277000017
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
1.25 in
Product Width
0.8 in
Product Weight
0.09 lb
Certifications
cUL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Combination type
EMT (set screw) to AC/MC/FMC (saddle clamp)
Conduit type
EMT, AC/MC and FMC
Trade size
3/8"-1/2"
Style
Combination

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.