Serie Eaton Bussmann fusibile in bassa tensione British standard, 6 A, 550 V, 80 kAIC, 1.8 Watt, 97 mm fissaggio centrale
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
AD6
|
| EAN |
5027590491808
|
| UPC |
051712844802
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
129 mm
|
| Altezza prodotto |
21 mm
|
| Larghezza prodotto |
22 mm
|
| Peso prodotto |
66.9 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
BS88
IEC 60269 EAC |
| Valore nominale intensità di corrente |
6 A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Tensione nominale |
550 V
|
| Tipo di tensione |
CA
AC/CC |
| Applicazione |
applicazioni industriali generiche
|
| Connessione |
Centri di fissaggio 97 mm
|
| Dotato di: |
Contatti con fissaggio a bullone centrali
|
| Tipo di fusibile |
AC
|