Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

AJ57

Eaton Crouse-Hinds series AJ back box and adapter assembly, 60A/100A/150A, One hub, Cast aluminum, 1-1/2"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AJ back box and adapter assembly
Catalog Number
AJ57
UPC
782274028408
Product Length/Depth
5.88 in
Product Height
8 in
Product Width
7.44 in
Product Weight
4.45 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Trade size
1-1/2"
Amperage Rating
60A/100A/150A
Back box style
One hub
Material
Cast aluminum

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.