Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

AJ71

Eaton Crouse-Hinds series AJ back box, 200A, One hub, Cast aluminum, 1-1/2", 2" or 2-1/2"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AJ back box
Catalog Number
AJ71
UPC
782274028927
Product Length/Depth
11 in
Product Height
8 in
Product Width
3.75 in
Product Weight
5 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Trade size
1-1/2", 2" or 2-1/2"
Amperage Rating
200A
Back box style
One hub
Material
Cast aluminum

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.