Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

AJ89

Eaton Crouse-Hinds series AJ back box and adapter assembly, 400A, One hub, Cast aluminum, 3"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AJ back box and adapter assembly
Catalog Number
AJ89
UPC
782274046754
Product Length/Depth
11.81 in
Product Height
11.63 in
Product Width
9 in
Product Weight
14.8 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Trade size
3"
Amperage Rating
400A
Back box style
One hub
Material
Cast aluminum

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.