Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

AJC56

Eaton Crouse-Hinds series AJC back box, 60A/100A/150A, Through feed, Cast aluminum, 1", 1-1/4" or 1-1/2"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AJC back box
Catalog Number
AJC56
UPC
782274046969
Product Length/Depth
8 in
Product Height
2.5 in
Product Width
5.75 in
Product Weight
2.4 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Trade size
1", 1-1/4" or 1-1/2"
Amperage Rating
60A/100A/150A
Back box style
Through feed
Material
Cast aluminum

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.