Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

AR610

Eaton Crouse-Hinds series AR angle adapter, 60A/100A/150A, ARRH and ARRC back boxes, 15°

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AR angle adapter
Catalog Number
AR610
UPC
782274061306
Product Length/Depth
2.63 in
Product Height
3.56 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
1.25 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Amperage Rating
60A/100A/150A
Type
15°
Used with
ARRH and ARRC back boxes

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.