Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

AS20

20AMP 250V AC AIRCRAFT FUSE IEC

Specifiche generali

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
AS20
EAN
5996516027554
UPC
051712486934
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
7.6 mm
Product Width
7.6 mm
Product Weight
5.1 g
Compliances
RoHS conform
CE Marked
Certifications
CE

Dati elettrici

Amperage Rating
20 A
Utilization category
Other
Voltage rating
250 V
Voltage type
AC

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.