Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

AS7.5

Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse, 7.5 A, 250 V, Ferrule end x ferrule end

Specifiche generali

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
AS7.5
EAN
5050096009185
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
7.6 mm
Product Width
7.6 mm
Product Weight
5.1 g
Compliances
RoHS conform
CE Marked
Certifications
CE

Dati elettrici

Amperage Rating
7.5 A
Utilization category
Other
Voltage rating
250 V
Voltage type
AC

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.