Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

AST10

10AMP 250V AC AIRCRAFT FUSE

Specifiche generali

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
AST10
EAN
5027590491884
Product Length/Depth
63 mm
Product Height
22 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
5.4 g
Compliances
CE Marked
RoHS conform

Dati elettrici

Amperage Rating
10 A
Utilization category
Other
Voltage rating
250 V
Voltage type
AC

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.