Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

AST2

2AMP 250V AC AIRCRAFT FUSE IEC

Specifiche generali

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
AST2
EAN
5050096009246
Product Length/Depth
45.12 mm
Product Height
8.7 mm
Product Width
6.4 mm
Product Weight
15 g
Compliances
CE Marked
RoHS conform
Certifications
CE

Dati elettrici

Amperage Rating
2 A
Utilization category
Other
Voltage rating
250 V
Voltage type
AC

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.