Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

AST20

20AMP 250V AC AIRCRAFT FUSE

Specifiche generali

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
AST20
EAN
5027590491914
Product Length/Depth
45.12 mm
Product Height
8.7 mm
Product Width
6.4 mm
Product Weight
58 g
Compliances
CE Marked
RoHS conform

Dati elettrici

Amperage Rating
20 A
Utilization category
Other
Voltage rating
250 V
Voltage type
AC

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.