Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

B022SS

Eaton Moeller series gamma Luxury (COPA) - Dispositivi di cablaggio. nterruttore, 10A, 2G, 2 vie, in acciaio inox

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series gamma Luxury (COPA) - Dispositivi di cablaggio
Sigla catalogo
B022SS
EAN
5010826126193
Lunghezza/profondità del prodotto
35 mm
Altezza prodotto
86 mm
Larghezza prodotto
86 mm
Peso prodotto
0.085 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC 60669-2-1
BS EN 60669-1
BS EN 60669-2-1
IEC 60669-1
Codice modello
B022SS

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Senza alogeni
interruttore a tasto
Finitura superficie
Opaco
Acciaio inox
Caratteristiche speciali
Acciaio rivestito in zinco con passivazione chiara
Tipo
Interruttori Copa
Valore nominale intensità di corrente
10 AX
Tensione nominale
250 V AC
Materiale contatti
nichel
Argento
Tipologia di testa
Testa di combinazione
Illuminazione
No
Protezione superficiale
Laccato
Qualità del materiale
Acciaio inox
Disposizione assemblaggio
elemento base con piastra di copertura piena
Colore base
Grigio
Materiale supporto
Materiale termoplastico
Materiale morsetti
Ottone
Profondità interna
25 mm
Profondità scatola di installazione integrata - min
25 mm
Tensione nominale - max
240 V
Numero di moduli (sistema modulo)
0
Numero di cassetti
2
Tipo di interruttore
2 linee
Metodo di montaggio
A incasso
Grado di protezione
IP3X
IP20
Tipo di fissaggio
Fissaggio a vite
Numero di dispositivi accoppiati
Fissaggio centri
60,3 mm
Finitura/colore piastra frontale
Acciaio inox
Materiale
Metallo
Urea
Profondità piastra anteriore
5,8 mm
Materiale piastra anteriore
Acciaio inox
Piastra frontale/Dimensioni modulo
87 mm x 87 mm
Sistema di cablaggio
interruttori di scambio
Metodo di esercizio
interruttore a bilanciere/tasto
Funzione illuminazione
illuminato (on)
Colore interruttore a bilanciere
Bianco
Colore
Acciaio inox
Sezioni di collegamento (LN ed E)
1,5 mm² (4x) o 2,5 mm² (2x) o 4 mm² (1x)
Tipo connessione
Morsetto a vite
Superficie informazioni/spazio etichetta
No
Tipo di illuminazione
non fornito
Numero RAL (Akin)
0
Profondità cassetta posteriore consigliata -min
25 mm
Corrente di manovra delle lampade fluorescenti
10 Ampere AC/DC

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.