Cartucce lenticolari Eaton BECODISC BS, B03S, 16, 16Z, 3,7 m², silicone, adattatore piatto, foglio filtrante di profondità BECO Steril S 60, 0,3 µm
| Nome prodotto |
Cartucce lenticolari Eaton BECODISC BS
|
| Sigla catalogo |
B03S64SF
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
276 mm
|
| Peso prodotto |
9.4 kg
|
| Conformità |
EC 1935/2004
EU 10/2011 FDA 21CFR |
| Certificazione/i |
Kosher
ISO 9001 GMO |
| Codice adattatore |
F
|
| Resistenza alla perforazione (bagnato) |
> 50 kPa
|
| Materiale stampaggio bordi |
Polipropilene
|
| Materiale guarnizione/o-ring |
silicone
|
| Contenuto di ceneri |
50%
|
| Numero di celle |
16
|
| Tasso di ritenuta |
0,3 µm
|
| Tipo rimanenza |
Nominale
|
| Area superficie filtro |
3.7 m²
|
| Portata dell'acqua a delta P (100 kPa l/m²/min) |
60 m²
|
| Altezza complessiva con adattatore a doppio o’ring |
329 mm
|
| Altezza complessiva con adattatore piatto |
276 mm
|
| Tipo strati filtranti di profondità |
BECO Steril 60
|