Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

B08S64SF

Cartucce lenticolari Eaton BECODISC BS, B08S, 16, 16Z, 3,7 m², silicone, adattatore piatto, foglio filtrante di profondità BECO KDS 12, 0,8 µm

Specifiche generali

Nome prodotto
Cartucce lenticolari Eaton BECODISC BS
Sigla catalogo
B08S64SF
Lunghezza/profondità del prodotto
276 mm
Peso prodotto
9.4 kg
Conformità
EU 10/2011
EC 1935/2004
FDA 21CFR
Certificazione/i
Kosher
ISO 9001
GMO

Specifiche del prodotto

Codice adattatore
F
Resistenza alla perforazione (bagnato)
> 50 kPa
Materiale stampaggio bordi
Polipropilene
Materiale guarnizione/o-ring
silicone
Contenuto di ceneri
50%
Numero di celle
16
Tasso di ritenuta
0,8 µm
Tipo rimanenza
Nominale
Area superficie filtro
3.7 m²
Portata dell'acqua a delta P (100 kPa l/m²/min)
155 m²
Altezza complessiva con adattatore a doppio o’ring
329 mm
Altezza complessiva con adattatore piatto
276 mm
Tipo strati filtranti di profondità
BECO KDS 12

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.