Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

B221SS

Eaton Moeller series gamma Luxury (COPA) - Dispositivi di cablaggio. Unità di connessione con fusibile, 13A, commutati, Acciaio inox

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series gamma Luxury (COPA) - Dispositivi di cablaggio
Sigla catalogo
B221SS
EAN
5010826126537
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.12 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
BS 1363-4
Codice modello
B221SS

Caratteristiche prodotto

Grado di protezione
IP20
Colore base
Grigio
Materiale supporto
Materiale termoplastico
Materiale morsetti
Ottone
Profondità cassetta posteriore consigliata -min
25 mm
Caratteristiche speciali
Vite in acciaio rivestito in zinco con passivazione chiara
Tipo
  • Unità di collegamento
  • Copa Fix
Valore nominale intensità di corrente
13 A
Tensione nominale
250 V AC
Materiale contatti
Argento
nichel
Tipologia di testa
Testa di combinazione
Tipo di interruttore
Doppio polo
Colore
Grigio
Numero di dispositivi accoppiati
1
Fissaggio centri
60,3 mm
Finitura/colore piastra frontale
Acciaio inox
Profondità piastra anteriore
5,8 mm
Materiale piastra anteriore
Acciaio inox
Piastra frontale/Dimensioni modulo
87 mm x 87 mm
Materiale
Urea
Colore interruttore a bilanciere
Bianco
Sezioni di collegamento (LN ed E)
E = 2,5 mm² (3x) o 4 mm² (1x)
L + N + E = 2,5 mm² (4x) o 4 mm² (2x)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.