Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

B71C162SF02

Moduli lenticolari di profondità ai carboni attivi Eaton BECODISC BC, B71C, 12, 16Z, 1,9 m², silicone, adattatore piatto, con tessuto in poliestere sul lato di alimentazione, strato filtrante di profondità BECO CARBON ACF 07.10

Specifiche generali

Nome prodotto
Modulo lenticolare di profondità Eaton BECODISC BC
Sigla catalogo
B71C162SF02
Lunghezza/profondità del prodotto
276 mm
Peso prodotto
4.8 kg
Conformità
EC 1935/2004
EU 10/2011
FDA 21CFR
Certificazione/i
ISO 9001
GMO
Kosher

Caratteristiche prodotto

Codice adattatore
F
Resistenza alla perforazione (bagnato)
> 80 kPa
Materiale stampaggio bordi
Polipropilene
Materiale guarnizione/o-ring
silicone
Contenuto di ceneri
15
Area superficie filtro
1.9 m²
Numero di celle
16
Portata dell'acqua a delta P (100 kPa l/m²/min)
1415 m²
Dimensione
12
Altezza complessiva con adattatore a doppio o’ring
329 mm
Altezza complessiva con adattatore piatto
276 mm
Adattatore
Adattatore piatto

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.