Eaton 93PS UPS, 10 kVA, 10 kW scalabile a 20 kW, 1 modulo di potenza da 20 kW, 2 stringhe di batterie da 9 Ah, scheda di rete inclusa
| Nome prodotto |
Eaton 91PS and 93PS UPS
|
| Sigla catalogo |
BA01AB206A01000000
|
| EAN |
6430028225651
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
33.5 cm
|
| Altezza prodotto |
130 cm
|
| Larghezza prodotto |
75 cm
|
| Peso prodotto |
276 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS CB |
| Certificazione/i |
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1 EN 62040-3 Manufactured in a plant certified to ISO 9001 and ISO 14001 management system standards |
| Codice modello |
93PS-10(20)-20-2x9Ah-6
|
| Applicazione |
Data center / struttura / IT
|
| Allarmi acustici |
sì
|
| Funzione di autospegnimento |
sì
|
| Tipo di caricabatteria |
Tecnologia ABM
|
| Colore |
Nero
|
| Tipo di costruzione |
Modello indipendente
|
| Efficienza (modalità di efficienza migliorata) |
99 %
|
| Efficienza (modalità eco) |
99 %
|
| Collegamento accumulatore esterno |
Cablato
|
| Fattore di forma |
tower
|
| Moduli di alimentazione hot swap |
No
|
| Modalità di efficienza migliorata |
ESS con VMMS
|
| Connessione di ingresso |
Connessione fissa
|
| Frequenza di ingresso - max |
60 Hz
|
| Frequenza di ingresso - min |
50 Hz
|
| Tensione nominale di ingresso |
400V default (380/400/415V)
|
| Tensione di ingresso - Max |
415 V
|
| Tensione di ingresso - Max |
380 V
|
| Accumulatore interno incluso |
Sì
|
| Bypass di manutenzione interno |
No
|
| Classificazione kVA |
10 kVA
|
| Metodo di montaggio |
tower
|
| Numero di collegamenti di uscita collegamento fisso |
1
|
| Potenza apparente in uscita |
10000 VA
|
| Potenza di uscita effettiva |
10000 W
|
| Frequenza di uscita |
50 Hz (programmabile 50/60 Hz )
|
| Fattore potenza in uscita |
1
|
| Tensione di uscita - Max |
415 V
|
| Tensione di uscita - Min |
380 V
|
| Efficienza complessiva |
96 %
|
| Contenuto della confezione |
|
| Parallelabile |
Parallelabile per capacità e ridondanza
|
| Fase (ingresso) |
3
|
| Fase (uscita) |
3
|
| Contatto di commutazione privo di potenziale |
sì
|
| Frequenza primaria - Min |
50 Hz
|
| Frequenza primaria - Max |
60 Hz
|
| Tempo di funzionamento a metà carico |
49 min
|
| Frequenza secondaria max |
60 Hz
|
| Frequenza secondaria max |
50 Hz
|
| Snmp |
sì
|
| Funzionalità integrata |
Gestione della rete
Modulare |
| Topologia |
Online:
|
| Tempo di transizione per carico completo |
0 s
|
| Tipo di interfaccia |
Altri
|
| Uscita distorsione tensione (carico lineare) - max |
1.5 %
|
| Potenza |
10 kW
|
| Tipo di alimentazione |
AC
|
| Runtime a pieno carico |
20 min
|