Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

BA02AB306A01000000
93PS-20(20)-20-2x9Ah-MBS-6

Eaton 93PS UPS, 20 kVA, 20 kW, 1 modulo di potenza da 20 kW, 2 stringhe di batterie da 9 Ah, bypass di manutenzione interno, scheda di rete inclusa

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton 91PS and 93PS UPS
Sigla catalogo
BA02AB306A01000000
EAN
6430028225798
Lunghezza/profondità del prodotto
33.5 cm
Altezza prodotto
130 cm
Larghezza prodotto
75 cm
Peso prodotto
278 kg
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
CB
Certificazione/i
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1
EN 62040-3
Manufactured in a plant certified to ISO 9001 and ISO 14001 management system standards
Codice modello
93PS-20(20)-20-2x9Ah-MBS-6

Caratteristiche dell'UPS trifase

Applicazione
Data center / struttura / IT
Allarmi acustici
Funzione di autospegnimento
Tipo di caricabatteria
Tecnologia ABM
Colore
Nero
Tipo di costruzione
Modello indipendente
Efficienza (modalità di efficienza migliorata)
99 %
Efficienza (modalità eco)
99 %
Collegamento accumulatore esterno
Cablato
Fattore di forma
tower
Moduli di alimentazione hot swap
No
Modalità di efficienza migliorata
ESS con VMMS
Connessione di ingresso
Connessione fissa
Frequenza di ingresso - max
60 Hz
Frequenza di ingresso - min
50 Hz
Tensione nominale di ingresso
400V default (380/400/415V)
Tensione di ingresso - Max
415 V
Tensione di ingresso - Max
380 V
Accumulatore interno incluso
Bypass di manutenzione interno
Classificazione kVA
20 kVA
Metodo di montaggio
tower
Numero di collegamenti di uscita collegamento fisso
1
Potenza apparente in uscita
20000 VA
Potenza di uscita effettiva
20000 W
Frequenza di uscita
50 Hz (programmabile 50/60 Hz )
Fattore potenza in uscita
1
Tensione di uscita - Max
415 V
Tensione di uscita - Min
380 V
Efficienza complessiva
96 %
Contenuto della confezione
  • UPS
  • Guida rapida
  • Istruzioni per la sicurezza
Parallelabile
Parallelabile per capacità e ridondanza
Fase (ingresso)
3
Fase (uscita)
3
Contatto di commutazione privo di potenziale
Frequenza primaria - Min
50 Hz
Frequenza primaria - Max
60 Hz
Tempo di funzionamento a metà carico
21 min
Frequenza secondaria max
60 Hz
Frequenza secondaria max
50 Hz
Snmp
Funzionalità integrata
Gestione della rete
Modulare
Topologia
Online:
Tempo di transizione per carico completo
0 s
Tipo di interfaccia
Altri
Uscita distorsione tensione (carico lineare) - max
1.5 %
Potenza
20 kW
Tipo di alimentazione
AC
Runtime a pieno carico
8 min

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.