Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

BC02A0306A01000000

Eaton 93PS UPS, 20 kVA, 20 kW scalabile fino a 40 kW, 1 modulo di potenza da 20 kW, senza batterie, bypass di manutenzione interno, scheda di rete inclusa

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton 91PS and 93PS UPS
Sigla catalogo
BC02A0306A01000000
EAN
6430028226153
Lunghezza/profondità del prodotto
48 cm
Altezza prodotto
175 cm
Larghezza prodotto
75 cm
Peso prodotto
157 kg
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
CB
Certificazione/i
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1
EN 62040-3
Manufactured in a plant certified to ISO 9001 and ISO 14001 management system standards
Codice modello
93PS-20(40)-20-0-MBS-6

Caratteristiche dell'UPS trifase

Applicazione
Data center / struttura / IT
Allarmi acustici
Funzione di autospegnimento
Tipo di caricabatteria
Tecnologia ABM
Colore
Nero
Tipo di costruzione
Modello indipendente
Efficienza (modalità di efficienza migliorata)
99 %
Efficienza (modalità eco)
99 %
Collegamento accumulatore esterno
Cablato
Fattore di forma
tower
Moduli di alimentazione hot swap
No
Modalità di efficienza migliorata
ESS con VMMS
Connessione di ingresso
Connessione fissa
Frequenza di ingresso - max
60 Hz
Frequenza di ingresso - min
50 Hz
Tensione nominale di ingresso
400V default (380/400/415V)
Tensione di ingresso - Max
415 V
Tensione di ingresso - Max
380 V
Bypass di manutenzione interno
Classificazione kVA
20 kVA
Metodo di montaggio
tower
Numero di collegamenti di uscita collegamento fisso
1
Potenza apparente in uscita
20000 VA
Potenza di uscita effettiva
20000 W
Frequenza di uscita
50 Hz (programmabile 50/60 Hz )
Fattore potenza in uscita
1
Tensione di uscita - Max
415 V
Tensione di uscita - Min
380 V
Efficienza complessiva
96 %
Contenuto della confezione
  • UPS
  • Guida rapida
  • Istruzioni per la sicurezza
Parallelabile
Parallelabile per capacità e ridondanza
Fase (ingresso)
3
Fase (uscita)
3
Contatto di commutazione privo di potenziale
Frequenza primaria - Min
50 Hz
Frequenza primaria - Max
60 Hz
Tempo di funzionamento a metà carico
0 min
Frequenza secondaria max
60 Hz
Frequenza secondaria max
50 Hz
Snmp
Funzionalità integrata
Gestione della rete
Modulare
Topologia
Online:
Tempo di transizione per carico completo
0 s
Tipo di interfaccia
Altri
Uscita distorsione tensione (carico lineare) - max
1.5 %
Potenza
20 kW
Tipo di alimentazione
AC
Runtime a pieno carico
0 min

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.