Serie Eaton Bussmann fusibile standard britannico in bassa tensione, 63A, AC 500 V, DC 250 V, 21 x 114 mm, gL/gG
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
BC63
|
| EAN |
5027590492133
|
| UPC |
051712844475
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
114 mm
|
| Altezza prodotto |
21 mm
|
| Larghezza prodotto |
21 mm
|
| Peso prodotto |
60.5 g
|
| Conformità |
Conforme a RoHS
|
| Valore nominale intensità di corrente |
63 A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Tensione nominale |
500V
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Applicazione |
applicazioni industriali generiche
|
| Connessione |
Centri di fissaggio 97 mm
|
| Dotato di: |
Contatti con fissaggio a bullone centrali
|
| Tipo di fusibile |
BC
|