Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

BC63M100

Serie Eaton Bussmann fusibile standard britannico in bassa tensione, 63 A, 500 Vac, 21 x 114 mm, gM, 63M80

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
BC63M100
EAN
5027590492140
UPC
051712578479
Lunghezza/profondità del prodotto
3.302 mm
Altezza prodotto
21.082 mm
Larghezza prodotto
113.538 mm
Peso prodotto
60.5 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-2
BS88

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gM
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 97 mm
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Tipo di fusibile
BC

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.