Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

BC8 SA

Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body, Copper-free aluminum, C shape, 3"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body
Catalog Number
BC8 SA
UPC
782274127156
Product Length/Depth
18.38 in
Product Height
4.38 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
5.9 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Shape
C
Trade size
3"
Material
Copper-free aluminum

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.