Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

BL2MC-A3

Eaton Beamlite II apparecchio autonomo di sovraccarico, autonomia d’emergenza di 3h con eFocus (illuminazione a fascio concentrato e ampia, programmato dall’utente), 200 lumen, grado di protezione IP65, classe di isolamento II.

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton BeamLite II SC Emergency Luminaire
Sigla catalogo
BL2MC-A3
EAN
5205050909173
Lunghezza/profondità del prodotto
417 mm
Altezza prodotto
106 mm
Larghezza prodotto
178 mm
Peso prodotto
1.66 kg
Certificazione/i
CE marking

Caratteristiche prodotto

Qualità batteria
NiCd
Classe di protezione
II
Grado di protezione
IP65
Tipo di luce
LED non sostituibile
Con fonte luminosa
Yes
Supporto lampada
Nessuno
Attrezzatura di monitoraggio
Nessuno
Sistema di alimentazione
Remoto (batteria singola)
Tipo di tensione
CA
Fattore di potenza
0.7
Impianto elettrico
Sola emergenza
Con connessione per commutazione a distanza
Yes
Classe di efficienza energetica
A
Sezione trasversale del conduttore
1.5
Tipo connessione
Collegamento a innesto
Alimentazione di sistema max
1.6 W
Vita utile stimata L80/B10 a 25 °C
70000 hour
Tipo di dispositivo di controllo
Dispositivo di alimentazione LED a corrente controllata
Tipo di cablaggio
Adatto per cablaggio passante
Tensione nominale AC - max
240 V
Tensione nominale AC - min
220 V
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Min
5 °C
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Max
40 °C
Durata in esercizio nominale - min
3 hour
Durata in esercizio nominale - max
3 hour
Adatto per la commutazione in standby
No
Adatto per circuito continuo
No
Numero RAL alloggiamento (simile)
9003
Metodo di montaggio
Montaggio a parete / montaggio a soffitto
Materiale alloggiamento
Plastica
Colore alloggiamento
Bianco
Materiale di rivestimento
Plastica trasparente
Tipo etichettatura
Altri
Pittogramma incluso
No
Numero di poli (in cifre)
3
Resistenza agli impatti
IK07
Flusso luminoso d'impiego conforme allo standard IEC 62722-2-1
200 lm
Temperatura di colore - max
6020 K
Temperatura di colore - min
7040 K
Distributore luce
lente refrattore
Classe di efficienza energetica della lampada integrata
A++, A+, A (LED)
Funzione
Illuminazione delle vie di esodo
Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D
No
Numero di teste illuminanti
2
Adatto per numero di lampade
2
Con comando a distanza
No
Emissione di luce costante (CLO)
No
Unità di controllo intercambiabile
No
Sistema di monitoraggio funzione di emergenza
Test button
Sistema di alimentazione di emergenza
Remoto (batteria singola)
Potenza assorbita in modalità di emergenza
1.6 W
Sezione del conduttore collegabile - min
0.5 mm²
Flusso luminoso in modalità di emergenza
200 lm
Sezione del conduttore collegabile - max
1.5 mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.
Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.