Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

BLB10

Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body, Feraloy iron alloy, LB shape, 4"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body
Catalog Number
BLB10
UPC
782274103105
Product Length/Depth
22.13 in
Product Height
7 in
Product Width
5.25 in
Product Weight
26.5 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Shape
LB
Trade size
4"
Material
Feraloy iron alloy

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.