Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

BT1S-CCGS

Eaton BeamTech, 1 testa con 400 lm, 220 - 240 V AC 50/60 Hz, 176-275 V DC, CG-S, IP65, montaggio a vista

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton BeamTech CBS Emergency luminaire
Sigla catalogo
BT1S-CCGS
EAN
4012539362586
Lunghezza/profondità del prodotto
311 mm
Altezza prodotto
69 mm
Larghezza prodotto
155 mm
Peso prodotto
0.75 kg
Certificazione/i
CE

Caratteristiche prodotto

Classe di protezione
II
Grado di protezione
IP65
Tipo di luce
LED non sostituibile
Con fonte luminosa
True
Supporto lampada
Nessuno
Attrezzatura di monitoraggio
Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)
Sistema di alimentazione
centrale (batteria centrale)
Tipo di tensione
CA/CC
Fattore di potenza
0.59
Impianto elettrico
sempre alimentato / solo emergenza
Con connessione per commutazione a distanza
True
Sezione trasversale del conduttore
2.5
Tipo connessione
Collegamento a innesto
Alimentazione di sistema max
4.4 W
Vita utile stimata L70/B50 a 25 °C
50000 hour
Tipo di dispositivo di controllo
apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Tipo di cablaggio
Con cablaggio passante incluso
Tensione nominale AC - max
240 V
Tensione nominale AC - min
220 V
Tensione nominale CC
275 V
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Min
-20 °C
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Max
40 °C
Metodo di montaggio
installazione a parete/a soffitto
Materiale alloggiamento
Plastica
Colore alloggiamento
Bianco
Materiale di rivestimento
Plastica, trasparente
Numero di poli (in cifre)
3
Resistenza agli impatti
IK07
Flusso luminoso d'impiego conforme allo standard IEC 62722-2-1
400 lm
Temperatura di colore - max
5700 K
Temperatura di colore - min
5700 K
Distributore luce
Lente/ottica/pannello diffusore
Classe di efficienza energetica della lampada integrata
A++, A+, A (LED)
Funzione
Illuminazione uscita di sicurezza
Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D
True
Numero di teste illuminanti
1

Esporta le caratteristiche del prodotto