Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

BT1SD-B3CGL

Eaton BeamTech, alimentazione compatta con 1 proiettore autonomo monitorato CGL+, autonomia d’emergenza di 3h con eFocus (illuminazione a fascio concentrato e ampia, programmato dall’utente), 250 lumen, grado di protezione IP65, classe di isolamento II.

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori Eaton BeamTech SC - Griglia di protezione
Sigla catalogo
BT1SD-B3CGL
EAN
5205050909890
Lunghezza/profondità del prodotto
311 mm
Altezza prodotto
69 mm
Larghezza prodotto
155 mm
Peso prodotto
1.17 kg
Certificazione/i
CE

Caratteristiche prodotto

Tensione della batteria
3.6 V
Numero di celle batteria
3
Qualità batteria
NiCd
Prova del filo incandescente
850 °C
Classe di protezione
II
Grado di resistenza agli urti (IK)
IK 03
Conformità utilizzo in ambiente esterno
True
Protezione anti-esplosione
False
Grado di protezione
IP65
Tipo di luce
LED non sostituibile
Con fonte luminosa
True
Supporto lampada
Nessuno
Tipo di indicatore
Non pertinente
Attrezzatura di monitoraggio
modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)
Sistema di alimentazione
Remoto (batteria singola)
Tipo di tensione
CA
Potenza apparente con alimentazione da rete
2.6 VA
Potenza effettiva con alimentazione da rete
2.1 W
Fattore di potenza
0.8
Impianto elettrico
Sola emergenza
Con connessione per commutazione a distanza
True
Protezione polarità inversa
True
Classe di efficienza energetica
A
Sezione trasversale del conduttore
1.5
Tipo connessione
Connessione plug-in
Alimentazione di sistema max
2.1 W
Vita utile stimata L80/B10 a 25 °C
70000 hour
Tipo di dispositivo di controllo
non necessario
Tipo di cablaggio
Adatto per cablaggio passante
Tensione nominale AC - max
230 V
Tensione nominale AC - min
230 V
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Min
5 °C
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Max
40 °C
Durata in esercizio nominale - min
3 hour
Durata in esercizio nominale - max
3 hour
Autonomia
3 ore
Adatto per la commutazione in standby
No
Adatto per circuito continuo
No
Metodo di montaggio
Montaggio a parete / a soffitto
Materiale alloggiamento
Plastica
Colore alloggiamento
Bianco
Materiale di rivestimento
plastica trasparente
Tipo etichettatura
altro
Pittogramma incluso
False
Numero di poli (in cifre)
3
Resistenza agli impatti
IK07
Flusso luminoso d'impiego conforme allo standard IEC 62722-2-1
250 lm
Temperatura di colore - max
7040 °C
Temperatura di colore - min
6020 °C
Distributore luce
Lente a rifrazione
Classe di efficienza energetica della lampada integrata
A++, A+, A (LED)
Funzione
Illuminazione uscita di sicurezza
Colore della luce
Bianco
Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D
False
Numero di teste illuminanti
1
Adatto per numero di lampade
1
Frequenza
50/60 Hz
Morsetto di collegamento principale
2.5mm²
Funzioni di monitoraggio
CGLine+
Con comando a distanza
No
Emissione di luce costante (CLO)
No
Unità di controllo intercambiabile
No

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.