Eaton BeamTech, 2 teste con 400lm, 220 -240 V AC 50/60 Hz, 176-275 V DC, CG-S, IP65, montaggio a vista
| Nome prodotto |
Eaton BeamTech CBS Emergency luminaire
|
| Sigla catalogo |
BT2S-ECGS
|
| EAN |
4012539362593
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
466 mm
|
| Altezza prodotto |
69 mm
|
| Larghezza prodotto |
155 mm
|
| Peso prodotto |
1.2 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Classe di protezione |
II
|
| Grado di protezione |
IP65
|
| Tipo di luce |
LED non sostituibile
|
| Con fonte luminosa |
True
|
| Supporto lampada |
Nessuno
|
| Attrezzatura di monitoraggio |
modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)
|
| Sistema di alimentazione |
centrale (batteria centrale)
|
| Tipo di tensione |
CA/CC
|
| Fattore di potenza |
0.83
|
| Impianto elettrico |
Circuito continuo/Circuito d’emergenza
|
| Con connessione per commutazione a distanza |
True
|
| Sezione trasversale del conduttore |
2.5
|
| Tipo connessione |
Connessione plug-in
|
| Alimentazione di sistema max |
8.7 W
|
| Vita utile stimata L70/B50 a 25 °C |
50000 hour
|
| Tipo di dispositivo di controllo |
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
|
| Tipo di cablaggio |
Con cablaggio passante
|
| Tensione nominale AC - max |
240 V
|
| Tensione nominale AC - min |
220 V
|
| Tensione nominale CC |
275 V
|
| Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Min |
-20 °C
|
| Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Max |
40 °C
|
| Metodo di montaggio |
installazione a parete/a soffitto
|
| Materiale alloggiamento |
plastica
|
| Colore alloggiamento |
Bianco
|
| Materiale di rivestimento |
Plastica trasparente
|
| Numero di poli (in cifre) |
3
|
| Resistenza agli impatti |
IK07
|
| Flusso luminoso d'impiego conforme allo standard IEC 62722-2-1 |
800 lm
|
| Temperatura di colore - max |
5700 K
|
| Temperatura di colore - min |
5700 K
|
| Distributore luce |
lente/ottica/pannello diffusore
|
| Classe di efficienza energetica della lampada integrata |
A++, A+, A (LED)
|
| Funzione |
illuminazione uscita di sicurezza
|
| Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D |
True
|
| Numero di teste illuminanti |
2
|