Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

BT3

Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body, Feraloy iron alloy, T shape, 1"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body
Catalog Number
BT3
UPC
782274107608
Product Length/Depth
9.56 in
Product Height
3.16 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
2.94 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Shape
T
Trade size
1"
Material
Feraloy iron alloy

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.