Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

BUSH911

Eaton Crouse-Hinds series CGB cable gland bushing, Neoprene, 80°C, 1", 1-1/4" or 1-1/2" NPT, Form D

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CGB cable gland bushing
Catalog Number
BUSH911
UPC
782274111209
Product Weight
0.08 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Thread Size
1", 1-1/4" or 1-1/2"
Thread type
NPT
Material
Neoprene
Special features
80°C

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.