Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

BUSH913

Eaton Crouse-Hinds series CGB cable gland bushing, Neoprene, 80°C, 1-1/4", 1-1/2", 2" or 2-1/2" NPT, Form E

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CGB cable gland bushing
Catalog Number
BUSH913
UPC
782274111308
Product Weight
0.16 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Thread Size
1-1/4", 1-1/2", 2" or 2-1/2"
Thread type
NPT
Material
Neoprene
Special features
80°C

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.