Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

BXS35

Serie Eaton Bussmann fusibile british standard a bassa tensione, 35A, AC 440 V, 26 x 100 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
BXS35
EAN
5027590493147
Lunghezza/profondità del prodotto
27 mm
Altezza prodotto
27 mm
Larghezza prodotto
78.5 mm
Peso prodotto
64.6 g
Conformità
CE

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
35A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Tensione nominale
440 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
per interruttore fusibile SASIL
Connessione
Fissaggio a bullone
Tipo di fusibile
BXS

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.