Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 63A, AC 440 V, 26 x 100 mm, gL/gG
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
BXS63
|
| EAN |
5027590493154
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
27 mm
|
| Altezza prodotto |
27 mm
|
| Larghezza prodotto |
78.5 mm
|
| Peso prodotto |
64.6 g
|
| Conformità |
CE
RoHS |
| Certificazione/i |
BS
|
| Valore nominale intensità di corrente |
63 A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Tensione nominale |
440 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Applicazione |
per interruttore fusibile SASIL
|
| Connessione |
Fissaggio a bullone
|
| Tipo di fusibile |
BXS
|