Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

C024

Eaton Moeller series gamma Luxury (COPA) - Dispositivi di cablaggio. Interruttore, 10A, 4G, 2 vie, interno bianco

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series gamma Luxury (COPA) - Dispositivi di cablaggio
Sigla catalogo
C024
EAN
5010826107192
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
86 mm
Larghezza prodotto
86 mm
Peso prodotto
0.116 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
BS EN 60669-1
IEC 60669-1
Codice modello
C024

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
interruttore a tasto
Senza alogeni
Finitura superficie
Opaco
Caratteristiche speciali
Acciaio rivestito in zinco con passivazione chiara
Tipo
Interruttori Copa
Valore nominale intensità di corrente
10 AX
Tensione nominale
250 V AC
Materiale contatti
Argento
nichel
Tipologia di testa
Testa di combinazione
Illuminazione
No
Protezione superficiale
Non trattato
Qualità del materiale
Duroplast
Disposizione assemblaggio
elemento base con piastra di copertura piena
Colore base
Grigio
Materiale supporto
Materiale termoplastico
Materiale morsetti
Ottone
Profondità interna
25 mm
Profondità scatola di installazione integrata - min
25 mm
Tensione nominale - max
240 V
Numero di moduli (sistema modulo)
0
Numero di cassetti
4
Metodo di montaggio
A incasso
Interno COPA
Inserto bianco
Grado di protezione
IP20
IP3X
Tipo di fissaggio
Fissaggio a vite
Numero di dispositivi accoppiati
4
Fissaggio centri
120,6 mm
Finitura/colore piastra frontale
Bianco
Materiale
Urea
Plastica
Profondità piastra anteriore
6,5 mm
Materiale piastra anteriore
Materiale termoplastico
Piastra frontale/Dimensioni modulo
145 mm x 84 mm
Sistema di cablaggio
interruttori di scambio
Metodo di esercizio
interruttore a bilanciere/tasto
Funzione illuminazione
illuminato (on)
Colore interruttore a bilanciere
Bianco
Colore
Bianco
Sezioni di collegamento (LN ed E)
1,5 mm² (4x) o 2,5 mm² (2x) o 4 mm² (1x)
Tipo connessione
Morsetto a vite
Superficie informazioni/spazio etichetta
No
Tipo di illuminazione
non fornito
Numero RAL (Akin)
0
Profondità cassetta posteriore consigliata -min
25 mm
Corrente di manovra delle lampade fluorescenti
10 Ampere AC/DC

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.